Werkstudent - Elektronik- und Softwareentwicklung (w/m/d)

HYDAC Group • Friedberg, Bayern

Friedberg, Bayern

Werkstudententätigkeit, bis zu 20h/Woche
Kennziffer: 8888

Diese Herausforderungen warten auf Dich:


  • Als Werkstudent (w/m/d) Elektronik- und Softwareentwicklung bist Du Teil unseres Entwicklungsteams und treibst die Softwareerweiterungen unserer Microcontroller-basierten Temperaturregler voran
  • Du unterstützt in der Implementierung von Software-Modulen im Embedded-Bereich und für Windowsanwendungen
  • Du wirkst aktiv bei der Durchführung von Anwendungstests und der Fehlersuche mit
  • Auch die Softwaredokumentation und allgemeine Softwarepflege gehören zu Deinen Aufgaben
  • Du unterstützt aktiv in der Vorbereitung und Recherche für größere Änderungen im Kontext von normativen und gesetzlichen Anforderungen (z.B. Cyber Resilience Act)

Wie Du uns begeisterst:

  • Du studierst (Technische) Informatik, Elektrotechnik oder einen vergleichbaren Studiengang
  • Du verfügst idealerweise über gute Programmierkenntnisse in C und C++
  • Du hast eine Leidenschaft für hardwarenahe Softwareentwicklung und konntest idealerweise schon erste praktische Erfahrung im Bereich Elektronik sammeln
  • Du beschreibst Dich als teamfähig und kommunikativ und hast Lust neue Fähigkeiten zu erlernen und Erfahrungen zu sammeln
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Die Werkstudententätigkeit auf einen Blick:

Bis zu 20h/Woche während der Vorlesungen; bis zu 35h/Woche während der Semesterferien

Eintritt jederzeit möglich

Immatrikulation in Vollzeit an einer deutschen Hochschule/Universität

Was uns besonders macht

Wertschätzung im Familienunternehmen

Vertrauen und Gestaltungsspielraum

Flexibles, teils mobiles Arbeiten

Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Entwicklung modernster Technologien

Abwechslungsreiche Arbeitswelt durch unsere starke Branchenvielfalt

Dein Kontakt
Jana Mailänder

Jana Mailänder

Personalabteilung | Talentmanagement
 

Einblicke

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

Bewerbungsprozess

1. Online-Bewerbung
1. Online-Bewerbung

Über den „Bewerben“ Button lädst Du Deine Bewerbung in wenigen Schritten hoch und Sie landet direkt beim richtigen Recruiting-Ansprechpartner. 

2. Sichtung & Feedback
2. Sichtung & Feedback

Sobald Deine Unterlagen vollständig sind, werden diese von Recruiting und Fachbereich sorgfältig geprüft und wir werden Dich schnellstmöglich telefonisch oder per Mail kontaktieren. 

3. Wir lernen uns kennen
3. Wir lernen uns kennen

In einem persönlichen Gespräch per Video-Call oder vor Ort mit Fachbereich und Recruiting können wir uns besser kennenlernen. 

4. Vertragsangebot & Einstieg
4. Vertragsangebot & Einstieg

Nach erfolgreichem Durchlaufen des Bewerbungsprozesses freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Artikel & News
 
 

Die HYDAC Thermo Systems GmbH gehört zur HYDAC-Gruppe, einem 1963 gegründeten Familienunternehmen mit heute rund 10.000 Mitarbeitenden weltweit.

Der Standort in Friedberg/Derching bildet im HYDAC Unternehmensverbund das Kompetenzzentrum für Kompressorkühltechnik. Hier entwickeln und fertigen wir innovative Kühlsysteme für Anwendungen in der Lasertechnik, für Werkzeugmaschinen sowie in den Bereichen Industrie, E-Mobilität und erneuerbare Energien.

Mit unserem technischen Know-How und unserer Begeisterung für innovative Kältetechnik haben wir uns zu Pionieren in den Bereichen Kältetechnik und Thermomanagement für stationäre und mobile Anwendungen entwickelt und bieten individuelle Lösungen für unsere namenhaften Kunden weltweit.

Du hast noch Fragen?

Zu unseren FAQs

Das sagen unsere Studierenden

Jana
Jana
Werkstudentin, IT

"Bei HYDAC habe ich mich von Anfang an wohl gefühlt und wurde super freundlich aufgenommen. Das Arbeitsklima ist einfach toll und man wird durchgehend gefördert und gefordert. Alles in allem einfach eine tolle Arbeitsumgebung und das Arbeiten macht Spaß."

Nils
Nils
Werkstudent Medientechnik und Messeorganisation

"HYDAC ist für mich ein familiengeführtes Hightech-Unternehmen mit Zukunft. Hier steht Förderung, Vertrauen und Vielseitigkeit im Vordergrund."

HYDAC @ Kununu

Du möchtest mehr über uns als Arbeitgeber erfahren? Auf Kununu findest Du zahlreiche Bewertungen von Mitarbeitenden und Bewerbern, die ihre Erfahrungen mit HYDAC teilen. Dabei gehören wir zu den rund 5% der beliebtesten Unternehmen und wurden als Top Company 2024 ausgezeichnet.

HYDAC @ Kununu