Werkstudent (w/m/d) - Elektronikfertigung im Bereich Prototypenentwicklung und Softwaretest

HYDAC Group • Großbeeren

Großbeeren

max. 20h/Woche

Kennziffer: 8898

Diese Herausforderungen warten auf Dich:

  • Als Werkstudent (w/m/d) in der Prototypenentwicklung arbeitest in unseren Fahrzeugprojekten eng mit der Entwicklung zusammen und unterstützt im Design der Musteraufbauten
  • Du erlernst den sicheren Umgang mit professionellen Werkzeugen in der elektro-mechanischen und elektronischen Fertigung, wie beispielsweise Löten, Crimpen, Bohren sowie den Umgang mit Messgeräten
  • Du unterstützt beim Zusammenbau sowie der Planung von elektronischen Entwicklungs-Prüfmitteln und dem dazugehörigen Prüfen und Inbetriebnehmen der gebauten Hilfsmittel
  • Du fertigst elektro-mechanische und elektronische Baugruppen für den Softwaretest in Labor sowie an den Fahrzeugprototypen
  • Außerdem unterstützt Du im Bereich der Produktion die Hardware-Fertigung und wirkst bei der Erstellung der zugehörigen Produktdokumentation mit

Wie Du uns begeisterst:

  • Du studierst Mechatronik, Elektronik, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Regelungstechnik o.ä.
  • Du begeisterst Dich für Technik und handwerkliches Arbeiten und hast Lust mit Anzupacken 
  • Im Umgang mit Standardwerkzeugen hast du idealerweise schon erste Erfahrungen gesammelt und bringst ein gutes technisches Verständnis mit
  • Du hast idealerweise bereits erste Kenntnisse im Lesen von Schaltplänen
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie eine motivierte Arbeitsweise runden Dein Profil ab

Die Werkstudententätigkeit auf einen Blick:

Bis zu 20h/Woche während der Vorlesungen; bis zu 35h/Woche während der Semesterferien

Eintritt jederzeit möglich

Immatrikulation in Vollzeit an einer deutschen Hochschule/Universität

Was uns besonders macht

Wertschätzung im Familienunternehmen

Deine Ideen zählen! Wir geben dir die Möglichkeit, dich aktiv einzubringen und selbstständig zu arbeiten

Du bist Teil eines internationalen Teams aus kreativen Köpfen

Du arbeitest an zukunftsweisenden Software-Lösungen und kannst deine Technikbegeisterung ausleben

Du kannst selbst entscheiden, wann und wie viele Stunden du neben dem Studium arbeitest

Um dir dein Studentenleben zu finanzieren, erhältst du eine attraktive Vergütung

Dein Kontakt
Jana Mailänder

Jana Mailänder

 

Der HYDAC-Spirit in Bildern

1/3
2/3
3/3

Wer wir sind

 
 

Start-up mit Großfamilie und Hauptstadtfeeling

Die HYDAC SOFTWARE GmbH gehört zur HYDAC-Gruppe, einem 1963 gegründeten Familienunternehmen mit heute rund 10.000 Mitarbeitenden weltweit.

Innerhalb der HYDAC-Familie agiert die HYDAC SOFTWARE GmbH als dynamisches und schnell wachsendes Start-up. Gestartet 2010 mit zwei Personen, arbeiten heute mit ca. 100 Kolleginnen und Kollegen an innovativen Lösungen für die mobile Welt von morgen.

Mehr Infos auf unserer Karriereseite

Bewerbungsprozess

1. Online-Bewerbung
1. Online-Bewerbung

Über den „Bewerben“ Button lädst Du Deine Bewerbung in wenigen Schritten hoch und Sie landet direkt beim richtigen Recruiting-Ansprechpartner. 

2. Sichtung & Feedback
2. Sichtung & Feedback

Sobald Deine Unterlagen vollständig sind, werden diese von Recruiting und Fachbereich sorgfältig geprüft und wir werden Dich schnellstmöglich telefonisch oder per Mail kontaktieren. 

3. Wir lernen uns kennen
3. Wir lernen uns kennen

In einem persönlichen Gespräch per Video-Call oder vor Ort mit Fachbereich und Recruiting können wir uns besser kennenlernen. 

4. Vertragsangebot & Einstieg
4. Vertragsangebot & Einstieg

Nach erfolgreichem Durchlaufen des Bewerbungsprozesses freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Du hast noch Fragen?

Zu unseren FAQs

Das sagen unsere Studierenden

Jana
Jana
Werkstudentin, IT

"Bei HYDAC habe ich mich von Anfang an wohl gefühlt und wurde super freundlich aufgenommen. Das Arbeitsklima ist einfach toll und man wird durchgehend gefördert und gefordert. Alles in allem einfach eine tolle Arbeitsumgebung und das Arbeiten macht Spaß."

Leonard
Leonard
Werkstudent Prototypenentwicklung

„Ich würde die HYDAC SOFTWARE mit den Worten jung, modern und zukunftsorientiert beschreiben. Meine Arbeit ist super abwechslungsreich. Hier wird mir auf jeden Fall nie langweilig.“

Nils
Nils
Werkstudent Medientechnik und Messeorganisation

"HYDAC ist für mich ein familiengeführtes Hightech-Unternehmen mit Zukunft. Hier steht Förderung, Vertrauen und Vielseitigkeit im Vordergrund."

Richard
Richard
Werkstudent Toolentwicklung

„Meine 3 Top-Gründe für die HYDAC SOFTWARE sind: Das offene und hilfsbereite Team, die flexible Planung von Studium und Job und der Kontakt zu Themen, mit denen ich im Studium so nicht in Berührung komme.“

HYDAC @ Kununu

Du möchtest mehr über uns als Arbeitgeber erfahren? Auf Kununu findest Du zahlreiche Bewertungen von Mitarbeitenden und Bewerbern, die ihre Erfahrungen mit HYDAC teilen. Dabei gehören wir zu den rund 5% der beliebtesten Unternehmen und wurden als Top Company 2024 ausgezeichnet.

HYDAC @ Kununu